Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
308,3724 € - 385,4708 € Demander le délai de livraison ici
34.15
32.0
27.80
1500.0
32x10
10.0
182,3985 € - 228,0033 € Demander le délai de livraison ici
33.35
32.0
29.38
800.0
32x20
20.0
737,5686 € - 921,9623 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x5
5.0
2.443,1284 € - 3.053,908 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x64
64.0
235,6353 € - 294,5415 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
800.0
40x5
5.0
178,1724 € - 222,7181 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
600.0
40x10
10.0
324,654 € - 405,8226 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
2500.0
25x5
5.0
626,3082 € - 782,8899 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
2500.0
40x5
5.0
748,3987 € - 935,5015 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
3000.0
40x5
5.0
626,3082 € - 782,8899 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x10
10.0
748,3987 € - 935,5015 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x10
10.0
501,2169 € - 626,5273 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x10
10.0
291,3641 € - 364,2051 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
600.0
32x64
64.0
1.431,7856 € - 1.789,7325 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x64
64.0
2.038,5934 € - 2.548,236 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x64
64.0
79,2581 € - 99,07 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
600.0
25x5
5.0
501,2169 € - 626,5273 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
2000.0
40x5
5.0
619,6938 € - 774,6199 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
1.001,6134 € - 1.252,0131 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
1.634,0479 € - 2.042,5641 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x64
64.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 32x10 1500.0 Acier

20177621

Gamme de prix
385,4708 € - 308,3724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Vis à tête sphérique 32x20 800.0 Acier

20177744

Gamme de prix
228,0033 € - 182,3985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Vis à tête sphérique 32x5 4500.0 Acier

20177546

Gamme de prix
921,9623 € - 737,5686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x64 6000.0 Acier

20178130

Gamme de prix
3.053,908 € - 2.443,1284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 40x5 800.0 Acier

20178161

Gamme de prix
294,5415 € - 235,6353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x10 600.0 Acier

20178291

Gamme de prix
222,7181 € - 178,1724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 25x5 2500.0 Acier

20176945

Gamme de prix
405,8226 € - 324,654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 40x5 2500.0 Acier

20178208

Gamme de prix
782,8899 € - 626,3082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x5 3000.0 Acier

20178215

Gamme de prix
935,5015 € - 748,3987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x10 2500.0 Acier

20178345

Gamme de prix
782,8899 € - 626,3082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 40x10 3000.0 Acier

20178352

Gamme de prix
935,5015 € - 748,3987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 40x10 2000.0 Acier

20178338

Gamme de prix
626,5273 € - 501,2169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 32x64 600.0 Acier

20178017

Gamme de prix
364,2051 € - 291,3641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 3500.0 Acier

20178086

Gamme de prix
1.789,7325 € - 1.431,7856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 5000.0 Acier

20178116

Gamme de prix
2.548,236 € - 2.038,5934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 25x5 600.0 Acier

20176891

Gamme de prix
99,07 € - 79,2581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 40x5 2000.0 Acier

20178192

Gamme de prix
626,5273 € - 501,2169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 32x64 1500.0 Acier

20178048

Gamme de prix
774,6199 € - 619,6938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 5000.0 Acier

20177973

Gamme de prix
1.252,0131 € - 1.001,6134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 4000.0 Acier

20178093

Gamme de prix
2.042,5641 € - 1.634,0479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40