Menu  Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
14,383 € - 20,1362 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 53 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 45 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,9476 € - 20,9267 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,0352 € - 19,6493 € 148 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,2225 € - 19,9115 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
14,2225 € - 19,9115 € 249 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
4,1378 € - 6,4365 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5815 € - 20,4142 € 15 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,8691 € - 19,4167 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,4787 € - 20,2702 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,9476 € - 20,9267 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 72 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
14,2154 € - 19,9016 € 44 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé Allen
5,1256 € - 7,9731 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,742 € - 20,6389 € 46 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,40 € - 8,40 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
  • sur 8
Verrou à compression

20081331

Gamme de prix
20,1362 € - 14,383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression 8,0 mm carré

20081447

Gamme de prix
7,9731 € - 5,1256 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081713

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119553

Gamme de prix
7,9731 € - 5,1256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119546

Gamme de prix
20,9267 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 7,0 mm carré

20119690

Gamme de prix
19,6493 € - 14,0352 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 7,0 mm carré

20119706

Gamme de prix
19,9115 € - 14,2225 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119621

Gamme de prix
7,7035 € - 4,9522 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119720

Gamme de prix
19,9115 € - 14,2225 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119645

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119607

Gamme de prix
20,4142 € - 14,5815 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119683

Gamme de prix
19,4167 € - 13,8691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119560

Gamme de prix
20,2702 € - 14,4787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119539

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119522

Gamme de prix
20,9267 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119676

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé Allen Acier

20119638

Gamme de prix
19,9016 € - 14,2154 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119713

Gamme de prix
7,9731 € - 5,1256 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119508

Gamme de prix
20,6389 € - 14,742 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 58.0 mm

20119652

Gamme de prix
8,40 € - 5,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche