Menu  Rechercher

Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes

En stock

Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.

Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.

Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.

  • Matière : Zamak avec joint en caoutchouc
  • Finition : revêtement poudre noire
  • Conforme DIN-EN 1774
  • Conforme RoHS
  • Étanchéité IP65

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Type de poignée Couleur Orientation de montage Finition Type de clé Poignée minimale Ajouter au panier
7,6585 € - 11,9132 € 100 En stock
58.0 mm
Noir
41.0 mm
7,9503 € - 12,3671 € 40 En stock
58.0 mm
Noir
41.0 mm
7,9503 € - 12,3671 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Noir
27.0 mm
8,5108 € - 13,239 € 55 En stock
85.0 mm
Naturel
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Naturel
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Naturel
41.0 mm
9,7873 € - 15,2247 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Naturel
41.0 mm
9,7873 € - 15,2247 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Naturel
27.0 mm
9,7878 € - 15,2255 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Naturel
41.0 mm
7,6585 € - 11,9133 € 300 En stock
72.0 mm
Naturel
27.0 mm
9,4603 € - 10,5115 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Noir
Clé CH751
41.0 mm
6,4483 € - 10,0308 € 272 En stock
85.0 mm
Naturel
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Naturel
27.0 mm
7,6585 € - 11,9132 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Naturel
41.0 mm
9,2788 € - 14,4336 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Noir
41.0 mm
6,6597 € - 10,3596 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Noir
27.0 mm
10,0049 € - 15,5633 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Naturel
Clé CH751
13.5 mm
10,0049 € - 15,5633 € Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Noir
Clé CH751
27.0 mm
9,7873 € - 15,2247 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
13.5 mm
8,1517 € - 12,6804 € 22 En stock
85.0 mm
Noir
Clé CH751
13.5 mm
  • sur 2
Fermeture à compression 58.0 mm

20072322

Gamme de prix
11,9132 € - 7,6585 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 58.0 mm

20072346

Gamme de prix
12,3671 € - 7,9503 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Price per piece incl VAT
    12.6639 EUR
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
Fermeture à compression 72.0 mm

20072148

Gamme de prix
12,3671 € - 7,9503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    7318190090
Fermeture à compression 85.0 mm

20071554

Gamme de prix
13,239 € - 8,5108 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Price per piece incl VAT
    15.1724 EUR
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
Fermeture à compression 85.0 mm

20071974

Gamme de prix
11,9132 € - 7,6585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 58.0 mm

20072339

Gamme de prix
11,9132 € - 7,6585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 58.0 mm

20071936

Gamme de prix
15,2247 € - 9,7873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 72.0 mm

20071738

Gamme de prix
15,2247 € - 9,7873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 58.0 mm

20071912

Gamme de prix
15,2255 € - 9,7878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 72.0 mm

20072131

Gamme de prix
11,9133 € - 7,6585 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression

20071943

Gamme de prix
10,5115 € - 9,4603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 85.0 mm

20071950

Gamme de prix
10,0308 € - 6,4483 €

Niveaux de stock
272 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Price per piece incl VAT
    12.6639 EUR
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
Fermeture à compression 72.0 mm

20072117

Gamme de prix
11,9132 € - 7,6585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 58.0 mm

20072315

Gamme de prix
11,9132 € - 7,6585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression

20125486

Gamme de prix
14,4336 € - 9,2788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
  • Épaisseur tête
    25.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Fermeture à compression 72.0 mm

20125479

Gamme de prix
10,3596 € - 6,6597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    25.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Fermeture à compression Clé CH751 13.0 - 30.0 mm Zamac

20071578

Gamme de prix
15,5633 € - 10,0049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression

20071745

Gamme de prix
15,5633 € - 10,0049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Emprise
    27.0 - 72.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 85.0 mm

20071561

Gamme de prix
15,2247 € - 9,7873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Price per piece incl VAT
    15.1724 EUR
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    33.0 mm
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
Fermeture à compression

20071585

Gamme de prix
12,6804 € - 8,1517 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de clé
    Clé CH751
  • Emprise
    13.5 - 85.0 mm
  • Épaisseur tête
    26.0 mm
  • Code produit
    8301409000