Menu  Rechercher

Fermeture à compression 58.0 mm

Compression Latch with adjustable wing knob and is locking. Ideal for applications that require better sealing. Provides 6mm pre-set compression.
Référence Essentra :

20071912

Référence du fabricant:

3402110701E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 15,2255 €
25 - 124 10,8754 €
125 + 9,7878 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,23 €

1 x 15,2255 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 45.0 mm
Emprise 41.0 - 58.0 mm
Épaisseur tête 26.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter