Menu  Rechercher

Verrouillages rotatifs

En stock

En permettant d'ouvrir à distance les portes extérieures et intérieures, le capot ou les compartiments, les loquets rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Type de levier Orientation de montage Finition Type de montage Longueur Type Ajouter au panier
14,5959 € - 14,5959 € 33 En stock
31.7 mm
Bottom
Main droite
Zingué
Standard
77.0 mm
Standard
17,8711 € - 17,8711 € 1 En stock
35.7 mm
Two Point
Main gauche
Zingué
Bumper
77.0 mm
Bumper
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Single
Main gauche
Zingué
1/4 in
68.5 mm
Bumper
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
8,1094 € - 9,0105 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendicular
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
8,0659 € - 8,9621 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Two Point
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,5894 € - 7,3215 € 130 En stock
31.7 mm
Bottom
Main droite
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
6,0391 € - 6,7101 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Single
Main droite
Zingué
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,5054 € - 6,1171 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Single
Main gauche
Zingué
7.2 mm
68.5 mm
Standard
11,8235 € - 11,8235 € 129 En stock
28.0 mm
Single
Main droite
Zingué
Standard
68.5 mm
Standard
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Single
Main gauche
Zingué
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3192 € - 5,9102 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Single
Main gauche
Zingué
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,3192 € - 5,9102 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,3192 € - 5,9102 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
Standard
68.5 mm
Standard
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
1/4 in
68.5 mm
Bumper
11,8235 € - 11,8235 € 90 En stock
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
Bumper
68.5 mm
Bumper
8,3933 € - 9,3259 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendicular
Main droite
Zingué
7.2 mm
77.0 mm
Standard
6,5894 € - 7,3215 € Demander le délai de livraison ici
31.7 mm
Bottom
Main droite
Zingué
7.2 mm
77.0 mm
Standard
8,0659 € - 8,9621 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Two Point
Main droite
Zingué
Bumper
77.0 mm
Bumper
6,5894 € - 7,3215 € Demander le délai de livraison ici
31.7 mm
Bottom
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
  • sur 3
Verrouillages rotatifs Standard 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel M6

20068530

Gamme de prix
14,5959 € - 14,5959 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Bottom
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Butée 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel M6

20068394

Gamme de prix
17,8711 € - 17,8711 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    Bumper
  • Type de levier
    Two Point
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Single
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

20068448

Gamme de prix
9,0105 € - 8,1094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Perpendicular
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

20068370

Gamme de prix
8,9621 € - 8,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Two Point
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

20068493

Gamme de prix
7,3215 € - 6,5894 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Bottom
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068035

Gamme de prix
6,7101 € - 6,0391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Single
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068080

Gamme de prix
6,1171 € - 5,5054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Single
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

20068165

Gamme de prix
11,8235 € - 11,8235 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Single
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Single
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068066

Gamme de prix
5,9102 € - 5,3192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Single
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068097

Gamme de prix
5,9102 € - 5,3192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

20068172

Gamme de prix
5,9102 € - 5,3192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Butée 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

20068059

Gamme de prix
11,8235 € - 11,8235 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Bumper
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

20068523

Gamme de prix
9,3259 € - 8,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Perpendicular
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

20068516

Gamme de prix
7,3215 € - 6,5894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    7.2 mm
  • Type de levier
    Bottom
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Butée 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel M6

20068424

Gamme de prix
8,9621 € - 8,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    Bumper
  • Type de levier
    Two Point
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

20068431

Gamme de prix
7,3215 € - 6,5894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Bottom
  • Orientation de montage
    Main gauche