Menu  Rechercher

Verrouillages rotatifs 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

Référence Essentra :

20068523

Référence du fabricant:

281021001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 9,3259 €
5 + 8,3933 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,33 €

1 x 9,3259 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur 77.0 mm
Largeur 35.7 mm
Type de montage 7.2 mm
Type de levier Perpendicular
Orientation de montage Main droite
Finition Zingué
Type Standard
Code produit 8301409000
Type de loquet Verrou rotatif
Matière du loquet Acier
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter