Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0965 € - 17,017 € | 214 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 81 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 6111 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
|||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | 6 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 3 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | 30 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | 35 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,7683 € - 1,9647 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1,0501 € - 1,6335 € | 99 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 34,7999 € - 34,7999 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Acier inoxydable
|
Mat
|
Clé de Berne
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 200 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer