Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2339 € - 64,0155 € | 25 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 30 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,2413 € - 11,6729 € | 46 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 54 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,5906 € - 1,7674 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 344 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 1143 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 3,1072 € - 4,4593 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | 1050 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 7,5024 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé carrée 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,6303 € - 4,0917 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé fendue
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | 81 En stock |
Universelle
|
Polyamide
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9912 € - 2,2125 € | 15 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 4,4593 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,2339 € - 64,0155 € | 2 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 259 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 20 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 9,0965 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |