Menu  Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
110,643 € - 138,2827 € Demander le délai de livraison ici
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
134,5936 € - 168,2456 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
437,9117 € - 460,947 € Demander le délai de livraison ici
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
125,3992 € - 156,7279 € Demander le délai de livraison ici
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
153,1937 € - 180,242 € Demander le délai de livraison ici
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
64,6145 € - 90,0013 € Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
64,6145 € - 90,0013 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
71,8236 € - 112,037 € Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
64,1639 € - 89,3677 € Demander le délai de livraison ici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
79,6241 € - 110,9106 € Demander le délai de livraison ici
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
121,6961 € - 152,1236 € Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
136,4241 € - 170,5547 € Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
68,2613 € - 95,0843 € Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
82,0318 € - 114,2617 € Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
117,8803 € - 164,1904 € Demander le délai de livraison ici
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
119,8656 € - 149,8004 € Demander le délai de livraison ici
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Gamme de prix
138,2827 € - 110,643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    115.0 mm
  • Course
    40.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Gamme de prix
168,2456 € - 134,5936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Gamme de prix
460,947 € - 437,9117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    860.0 mm
  • Course
    400.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Gamme de prix
156,7279 € - 125,3992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    410.0 mm
  • Course
    180.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Gamme de prix
180,242 € - 153,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    650.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz multi-position 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Gamme de prix
90,0013 € - 64,6145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Gamme de prix
90,0013 € - 64,6145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Gamme de prix
112,037 € - 71,8236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Gamme de prix
89,3677 € - 64,1639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Gamme de prix
110,9106 € - 79,6241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    545.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Gamme de prix
152,1236 € - 121,6961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Gamme de prix
170,5547 € - 136,4241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Gamme de prix
95,0843 € - 68,2613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Gamme de prix
114,2617 € - 82,0318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Gamme de prix
164,1904 € - 117,8803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    880.0 mm
  • Course
    400.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Gamme de prix
149,8004 € - 119,8656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    290.0 mm
  • Course
    120.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier