10202746
1253209
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Réglable | Force réglable |
|---|---|
| Longueur totale | 350.0 mm |
| Longueur totale | 13.78 in |
| Course | 150.0 mm |
| Course | 5.906 in |
| Diamètre tige | 6.0 mm |
| Diamètre tige | 0.236 in |
| Filetage | M5 x 0.8 |
| Couleur | Noir |
| Longueur du tube | 200.0 mm |
| Longueur du tube | 7.874 in |
| Accessoires inclus | 4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon |
| Force maximale | 400.0 N |
| Force maximale | 400.0 N |
| Finition du corps | Revêtement poudre époxy |
| Matière de la tige | Acier |
| Ø de tube | 15.0 mm |
| Ø de tube | 0.591 in |
| Code produit | 7318190090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer