Menu  Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
65,0087 € - 90,5363 € Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
80,4548 € - 112,0792 € Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
115,7401 € - 161,2195 € Demander le délai de livraison ici
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Demander le délai de livraison ici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
85,9884 € - 119,753 € Demander le délai de livraison ici
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
127,1029 € - 179,5521 € Demander le délai de livraison ici
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
66,6421 € - 92,8174 € Demander le délai de livraison ici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
68,2613 € - 95,0843 € Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
360,7234 € - 360,7234 € Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
52,8015 € - 52,8015 € Demander le délai de livraison ici
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
68,4584 € - 95,3659 € Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Gamme de prix
90,5363 € - 65,0087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Gamme de prix
112,0792 € - 80,4548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Gamme de prix
161,2195 € - 115,7401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    680.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Gamme de prix
119,753 € - 85,9884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    645.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Gamme de prix
179,5521 € - 127,1029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1080.0 mm
  • Course
    500.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    664.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    645.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz multi-position 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    560.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Gamme de prix
92,8174 € - 66,6421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Gamme de prix
95,0843 € - 68,2613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Gamme de prix
360,7234 € - 360,7234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz multi-position 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz multi-position 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    660.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Gamme de prix
52,8015 € - 52,8015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    440.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Gamme de prix
95,3659 € - 68,4584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Matière de la tige
    Acier