Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre de coupe | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1224 € - 0,1904 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1927 € | 4750 En stock |
Blanc
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,146 € - 0,2272 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | 5039 En stock |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,132 € | 4697 En stock |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0728 € | 4498 En stock |
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0951 € | 4475 En stock |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5499 € - 0,8555 € | 4071 En stock |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,0993 € | 1494 En stock |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,161 € - 0,2504 € | 2660 En stock |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,1096 € | 7350 En stock |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,1519 € | 8480 En stock |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0877 € | 4800 En stock |
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1478 € | 5000 En stock |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1546 € - 0,1718 € | 19998 En stock |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1801 € | 2400 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,1603 € | 3117 En stock |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0613 € | 7678 En stock |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,2398 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,1888 € - 0,2937 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer