Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | d | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7978 € - 39,1784 € | 53 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,8092 € - 28,6675 € | 23 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,1105 € - 16,588 € | 83 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,4892 € - 29,1842 € | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4221 € - 1,5629 € | 270 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8501 € - 5,2927 € | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0554 € - 7,126 € | 104 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,8016 € - 8,9001 € | 1025 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1674 € - 12,0344 € | 78 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,9008 € - 2,1261 € | 103 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6471 € - 6,1798 € | 40 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4925 € - 1,8867 € | 47 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,464 € - 5,7363 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2243 € - 7,54 € | 15 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0698 € - 2,295 € | 23 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8442 € - 3,168 € | 404 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4356 € - 7,9835 € | 1250 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,393 € - 10,2307 € | 751 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,5611 € - 17,6524 € | 87 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,322 € - 7,026 € | 112 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer