Menu  Rechercher

Glissières

En cours de production

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur glissière sl Longueur extension tr Matière Load/pair max. kg Ajouter au panier
2,089 € - 2,9857 € Demander le délai de livraison ici
300.0
300.0
Acier noirci
20.0
2,252 € - 3,22 € Demander le délai de livraison ici
250.0
250.0
Acier noirci
20.0
35,1046 € - 50,145 € Demander le délai de livraison ici
450.0
460.0
Inox 304
30.0
25,1693 € - 35,9503 € Demander le délai de livraison ici
300.0
310.0
Inox 304
30.0
38,936 € - 55,6272 € Demander le délai de livraison ici
450.0
462.0
Inox 304
45.0
48,9731 € - 69,9544 € Demander le délai de livraison ici
600.0
612.0
Inox 304
45.0
5,1765 € - 7,3979 € Demander le délai de livraison ici
450.0
457.0
Acier laminé à froid
30.0
8,315 € - 11,8714 € Demander le délai de livraison ici
550.0
552.0
Acier laminé à froid
30.0
9,5582 € - 13,6546 € Demander le délai de livraison ici
350.0
350.0
Acier laminé à froid
60.0
10,8422 € - 15,4888 € Demander le délai de livraison ici
400.0
400.0
Acier laminé à froid
60.0
28,4199 € - 40,597 € Demander le délai de livraison ici
350.0
360.0
Inox 304
30.0
2,8634 € - 4,0862 € Demander le délai de livraison ici
200.0
200.0
Acier noirci
20.0
31,8743 € - 45,5391 € Demander le délai de livraison ici
400.0
410.0
Inox 304
30.0
29,9892 € - 42,8388 € Demander le délai de livraison ici
300.0
312.0
Inox 304
45.0
44,3571 € - 63,3614 € Demander le délai de livraison ici
500.0
512.0
Inox 304
45.0
70,3925 € - 100,5651 € Demander le délai de livraison ici
558.0
558.0
Acier laminé à froid
200.0
57,7671 € - 82,5186 € Demander le délai de livraison ici
457.0
457.0
Acier laminé à froid
200.0
51,2761 € - 73,2457 € Demander le délai de livraison ici
406.0
406.0
Acier laminé à froid
200.0
30,7025 € - 43,8578 € Demander le délai de livraison ici
508.0
508.0
Acier laminé à froid
60.0
47,8726 € - 68,3953 € Demander le délai de livraison ici
550.0
562.0
Inox 304
45.0
  • sur 4
Glissière 300.0 300.0 20.0 Acier noirci

20755775

Gamme de prix
2,9857 € - 2,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    300.0
  • Longueur extension tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Glissière 250.0 250.0 20.0 Acier noirci

20755768

Gamme de prix
3,22 € - 2,252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    250.0
  • Longueur extension tr
    250.0
  • a
    500.0
  • c
    99.0
  • e
    96.0
Glissière 450.0 460.0 30.0 Inox 304

20755867

Gamme de prix
50,145 € - 35,1046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    450.0
  • Longueur extension tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Glissière 300.0 310.0 30.0 Inox 304

20755836

Gamme de prix
35,9503 € - 25,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    300.0
  • Longueur extension tr
    310.0
  • c
    615.0
  • d
    160.0
  • e
    260.0
Glissière 450.0 462.0 45.0 Inox 304

20755928

Gamme de prix
55,6272 € - 38,936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    450.0
  • Longueur extension tr
    462.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 600.0 612.0 45.0 Inox 304

20755959

Gamme de prix
69,9544 € - 48,9731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    600.0
  • Longueur extension tr
    612.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Glissière 450.0 457.0 30.0 Acier laminé à froid

20755676

Gamme de prix
7,3979 € - 5,1765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    450.0
  • Longueur extension tr
    457.0
  • c
    160.0
  • c1
    352.0
  • d
    150.0
Glissière 550.0 552.0 30.0 Acier laminé à froid

20755690

Gamme de prix
11,8714 € - 8,315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    550.0
  • Longueur extension tr
    552.0
  • c
    224.0
  • c1
    448.0
  • d
    160.0
Glissière 350.0 350.0 60.0 Acier laminé à froid

20755713

Gamme de prix
13,6546 € - 9,5582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    350.0
  • Longueur extension tr
    350.0
  • c
    98.0
  • d
    98.0
  • e
    98.0
Glissière 400.0 400.0 60.0 Acier laminé à froid

20755720

Gamme de prix
15,4888 € - 10,8422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    400.0
  • Longueur extension tr
    400.0
  • c
    127.0
  • d
    84.0
  • e
    126.0
Glissière 350.0 360.0 30.0 Inox 304

20755843

Gamme de prix
40,597 € - 28,4199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    350.0
  • Longueur extension tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0
Glissière 200.0 200.0 20.0 Acier noirci

20755751

Gamme de prix
4,0862 € - 2,8634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    200.0
  • Longueur extension tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Glissière 400.0 410.0 30.0 Inox 304

20755850

Gamme de prix
45,5391 € - 31,8743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    400.0
  • Longueur extension tr
    410.0
  • c
    815.0
  • d
    180.0
  • e
    360.0
Glissière 300.0 312.0 45.0 Inox 304

20755898

Gamme de prix
42,8388 € - 29,9892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    300.0
  • Longueur extension tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Glissière 500.0 512.0 45.0 Inox 304

20755935

Gamme de prix
63,3614 € - 44,3571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    500.0
  • Longueur extension tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Glissière 558.0 558.0 200.0 Acier laminé à froid

20755317

Gamme de prix
100,5651 € - 70,3925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    558.0
  • Longueur extension tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Glissière 457.0 457.0 200.0 Acier laminé à froid

20755294

Gamme de prix
82,5186 € - 57,7671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    457.0
  • Longueur extension tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Glissière 406.0 406.0 200.0 Acier laminé à froid

20755287

Gamme de prix
73,2457 € - 51,2761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    406.0
  • Longueur extension tr
    406.0
  • a
    127.0
  • g
    255.0
  • h
    280.0
Glissière 508.0 508.0 60.0 Acier laminé à froid

20755485

Gamme de prix
43,8578 € - 30,7025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    508.0
  • Longueur extension tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Glissière 550.0 562.0 45.0 Inox 304

20755942

Gamme de prix
68,3953 € - 47,8726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur glissière sl
    550.0
  • Longueur extension tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0