Menu  Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
6,139 € - 6,139 € 1640 En stock
M6
3
2,4922 € - 2,4922 € Demander le délai de livraison ici
M6
1
4,6465 € - 4,6465 € Demander le délai de livraison ici
M8
2
3,4637 € - 3,5482 € Demander le délai de livraison ici
M10
1
4,9844 € - 4,9844 € Demander le délai de livraison ici
M8
1
1,0664 € - 1,0664 € Demander le délai de livraison ici
M6
2
5,5476 € - 5,5476 € 26 En stock
M10
1
5,3161 € - 5,3161 € Demander le délai de livraison ici
M10
2
4,6465 € - 4,6465 € Demander le délai de livraison ici
M8
2
2,9991 € - 2,9991 € 7656 En stock
M6
2
10,2936 € - 10,2936 € 20 En stock
M8
1
39,4658 € - 45,2757 € 5 En stock
M10
1
3,2261 € - 5,0579 € 93 En stock
M3
4
14,4084 € - 14,4084 € 20 En stock
M10
4
5,0716 € - 5,0716 € Demander le délai de livraison ici
M6
4
10,2936 € - 10,2936 € Demander le délai de livraison ici
M8
4
4,6342 € - 4,6342 € 418 En stock
M6
4
5,4817 € - 5,4817 € 69 En stock
M6
4
5,0716 € - 5,0716 € 48 En stock
M6
1
9,7605 € - 9,7605 € 304 En stock
M8
1
  • sur 7
Support anti-vibration 24.0 mm 14.0 mm Acier ; caoutchouc

10164297

Gamme de prix
6,139 € - 6,139 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164211

Gamme de prix
2,4922 € - 2,4922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164242

Gamme de prix
4,6465 € - 4,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164280

Gamme de prix
3,5482 € - 3,4637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164259

Gamme de prix
4,9844 € - 4,9844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164235

Gamme de prix
1,0664 € - 1,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 25.4 mm 19.1 mm Acier ; caoutchouc

10164273

Gamme de prix
5,5476 € - 5,5476 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10426975

Gamme de prix
5,3161 € - 5,3161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164266

Gamme de prix
4,6465 € - 4,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164228

Gamme de prix
2,9991 € - 2,9991 €

Niveaux de stock
7656 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10281840

Gamme de prix
10,2936 € - 10,2936 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10281901

Gamme de prix
45,2757 € - 39,4658 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281949

Gamme de prix
5,0579 € - 3,2261 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282106

Gamme de prix
14,4084 € - 14,4084 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282007

Gamme de prix
5,0716 € - 5,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282069

Gamme de prix
10,2936 € - 10,2936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281987

Gamme de prix
4,6342 € - 4,6342 €

Niveaux de stock
418 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282021

Gamme de prix
5,4817 € - 5,4817 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281789

Gamme de prix
5,0716 € - 5,0716 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281826

Gamme de prix
9,7605 € - 9,7605 €

Niveaux de stock
304 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090