Menu  Rechercher

Supports pour fibres

En stock

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Nombre d'encoches Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
1,5347 € - 1,5347 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
0,2421 € - 0,2914 € 1340 En stock
3,8269 € - 3,8269 € 280 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
1,4398 € - 1,4398 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,5364 € - 0,6139 € 16479 En stock
2
12.7 mm
2,7879 € - 2,7879 € Demander le délai de livraison ici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,2956 € - 0,3576 € 1019 En stock
20.6 mm
3
3,2384 € - 3,2384 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,1258 € - 3,1258 € 200 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,1506 € - 0,183 € Demander le délai de livraison ici
5
25.2 mm
15.7 mm
2,2528 € - 2,2528 € Demander le délai de livraison ici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,9616 € - 1,0684 € 1816 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
5,0266 € - 5,0266 € 29 En stock
89.0 mm
8
27.5 mm
0,2548 € - 0,2914 € 3014 En stock
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
2,9146 € - 2,9146 € Demander le délai de livraison ici
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1943 € 353 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0785 € - 1,1686 € 770 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,176 € - 0,2013 € Demander le délai de livraison ici
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,1179 € - 0,1349 € 464 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,1633 € - 0,1872 € 3637 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
  • sur 2
Support pour fibres 26.5 mm (L) Noir

10312285

Gamme de prix
1,5347 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    14.75 mm
Support pour fibres Naturel PP ; TPE

10111833

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2421 €

Niveaux de stock
1340 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Quantité du paquet
    10
  • Code produit
    3926909790
Support pour fibres 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturel PP ; TPE

10316122

Gamme de prix
3,8269 € - 3,8269 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    35.4 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Support pour fibres 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312858

Gamme de prix
1,4398 € - 1,4398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    21.4 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturel Nylon 6/6

10315989

Gamme de prix
0,6139 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
16479 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312810

Gamme de prix
2,7879 € - 2,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 20.6 mm (L) Naturel

10315972

Gamme de prix
0,3576 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    20.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Vert Nylon 6

10312766

Gamme de prix
3,2384 € - 3,2384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Hauteur totale
    7.33 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Noir Nylon 6

10312315

Gamme de prix
3,1258 € - 3,1258 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    72.66 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturel Nylon 6/6

10111390

Gamme de prix
0,183 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    15.7 mm
  • Largeur totale
    25.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    1000
Support pour fibres 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Noir Nylon 6

10312834

Gamme de prix
2,2528 € - 2,2528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Support pour fibres 32.0 mm (L) 12, 4 Naturel

10316092

Gamme de prix
1,0684 € - 0,9616 €

Niveaux de stock
1816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser ; Adhésif
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Support pour fibres 89.0 mm 27.5 mm Noir Nylon 6

10312384

Gamme de prix
5,0266 € - 5,0266 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Largeur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Quantité du paquet
    100
Support pour fibres 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturel Nylon 6/6

10315996

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
3014 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
Support pour fibres 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Noir Nylon 6

10312322

Gamme de prix
2,9146 € - 2,9146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    72.66 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 35.63 mm 5.8 mm 12 Noir Nylon 6/6

10111789

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
353 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Longueur totale
    35.63 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support pour fibres 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturel PP ; TPE

10316108

Gamme de prix
1,1686 € - 1,0785 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    35.4 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
Support pour fibres 35.63 mm 5.8 mm 12 Noir Nylon 6/6

10111796

Gamme de prix
0,2013 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Longueur totale
    35.63 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support pour fibres 37.0 mm 6.0 mm 6 Noir Nylon 6/6

10111819

Gamme de prix
0,1349 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support pour fibres 37.0 mm 6.0 mm 6 Noir Nylon 6/6

10111826

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
3637 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6