Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2126 € - 0,2421 € 1351 En stock
M4
6.4 mm
0,0613 € - 0,0682 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,1262 € - 0,1262 € 1455 En stock
M4
3.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,0937 € - 0,1041 € 7100 En stock
M4
15.9 mm
0,0845 € - 0,0939 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.4 mm
0,2477 € - 0,2833 € 19010 En stock
M4 x 0.7
6.4 mm
0,0693 € - 0,077 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
0,0716 € - 0,0796 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
0,0638 € - 0,0709 € 1021 En stock
12.7 mm
0,0673 € - 0,0748 € Demander le délai de livraison ici
M4
28.6 mm
0,057 € - 0,0634 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
0,066 € - 0,0733 € 955 En stock
12.7 mm
0,2477 € - 0,2833 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.8 mm
0,0774 € - 0,086 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,2055 € - 0,2337 € 61 En stock
4.8 mm
0,1562 € - 0,2872 € 10949 En stock
M4
4.8 mm
0,2154 € - 0,2463 € 5193 En stock
12.7 mm
0,0212 € - 0,0236 € Demander le délai de livraison ici
M4
9.5 mm
0,0553 € - 0,0615 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M4 6.4 mm PA Naturel

10010273

Gamme de prix
0,2421 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
1351 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010310

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser 3.0 mm PA

10175415

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser 15.0 mm PA

10175231

Gamme de prix
0,1007 € - 0,1007 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 15.9 mm PA Naturel

10013779

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 25.4 mm PA Naturel

10013823

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016749

Gamme de prix
0,2833 € - 0,2477 €

Niveaux de stock
19010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Gamme de prix
0,077 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
7168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10013816

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016893

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 28.6 mm PA

10109205

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 25.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108246

Gamme de prix
0,0634 € - 0,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de vis #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Gamme de prix
0,0733 € - 0,066 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Gamme de prix
0,2833 € - 0,2477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Gamme de prix
0,086 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016954

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 4.8 mm PA

10119822

Gamme de prix
0,2872 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
10949 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016770

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
5193 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser 9.5 mm PA

10119860

Gamme de prix
0,0236 € - 0,0212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10017029

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm