Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0718 € - 0,0798 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
0,1886 € - 0,3435 € 17419 En stock
M4
19.1 mm
0,0314 € - 0,0349 € 10800 En stock
M4
25.4 mm
0,0721 € - 0,0802 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,0555 € - 0,0617 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
15.9 mm
0,0534 € - 0,0593 € 3000 En stock
#6-32
4.8 mm
0,0534 € - 0,0593 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
7.9 mm
0,0501 € - 0,0557 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
3.2 mm
0,0617 € - 0,0685 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
9.5 mm
0,0501 € - 0,0557 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
11.1 mm
0,0614 € - 0,0682 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
6.4 mm
0,0534 € - 0,0593 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
12.7 mm
0,3169 € - 0,3522 € 1000 En stock
#8-32
22.2 mm
  • sur 10
Entretoise à visser 6.4 mm Nylon 6/6

10109144

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 19.1 mm PA

10119921

Gamme de prix
0,3435 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
17419 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 25.4 mm PA

10119976

Gamme de prix
0,0349 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108178

Gamme de prix
0,0802 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024249

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Gamme de prix
0,0557 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Gamme de prix
0,0685 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Gamme de prix
0,0557 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Gamme de prix
0,0593 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support à visser 22.2 mm (L) #8-32 Fixation à filetage femelle

10365311

Gamme de prix
0,3522 € - 0,3169 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8-32
  • Diamètre trou A
    4.0 mm