Menu  Rechercher

Supports de liens de serrage à monter sur bord

En stock

Les clips sur embase constituent une solution à la fois simple et efficace pour le montage d'un câble sur une embase adhésive.

Séries: SR6261

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de câble Épaisseur panneau minimum Épaisseur panneau max. Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,1586 € - 0,1586 € 288482 En stock
159.3 mm
0.7 mm
2.0 mm
3.6 mm
15.0 mm
0,4139 € - 0,6631 € 17798 En stock
3.0 mm
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
14.5 mm
0,5744 € - 0,7645 € 2853 En stock
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,4111 € - 0,5463 € 18212 En stock
0.7 mm
3.0 mm
15.1 mm
14.6 mm
0,5364 € - 0,7166 € 9771 En stock
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
0,4111 € - 0,5477 € 2915 En stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
174.0 mm
0,5026 € - 0,6702 € 7148 En stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
0,2942 € - 0,3914 € 3187 En stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,2942 € - 0,3914 € 1600 En stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5364 € - 1,4192 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,5026 € - 0,6702 € 16481 En stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,5026 € - 0,6702 € 571 En stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,29 € - 0,3139 € 116748 En stock
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
16.0 mm
0,2942 € - 0,3914 € 2038 En stock
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
0,5744 € - 0,7645 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
0,4111 € - 0,5477 € 2222 En stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
171.7 mm
0,2942 € - 0,3914 € 30900 En stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5026 € - 0,6702 € 8882 En stock
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
0,5364 € - 1,4192 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
19.0 mm
0,3362 € - 0,3736 € 1061386 En stock
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
168.3 mm
  • sur 2
Embase collier Montage sur bord 3.6 mm PA Noir

10126431

Gamme de prix
0,1586 € - 0,1586 €

Niveaux de stock
288482 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Longueur de câble
    159.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10009444

Gamme de prix
0,6631 € - 0,4139 €

Niveaux de stock
17798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Longueur de câble
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300473

Gamme de prix
0,7645 € - 0,5744 €

Niveaux de stock
2853 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    18.8 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300510

Gamme de prix
0,5463 € - 0,4111 €

Niveaux de stock
18212 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300558

Gamme de prix
0,7166 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
9771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    18.8 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300756

Gamme de prix
0,5477 € - 0,4111 €

Niveaux de stock
2915 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    174.0 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300541

Gamme de prix
0,6702 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
7148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300442

Gamme de prix
0,3914 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
3187 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300480

Gamme de prix
0,3914 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300589

Gamme de prix
1,4192 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300527

Gamme de prix
0,6702 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
16481 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300565

Gamme de prix
0,6702 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
571 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Montage sur bord Embase collier Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10009451

Gamme de prix
0,3139 € - 0,29 €

Niveaux de stock
116748 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300466

Gamme de prix
0,3914 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
2038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300503

Gamme de prix
0,7645 € - 0,5744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    18.8 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300749

Gamme de prix
0,5477 € - 0,4111 €

Niveaux de stock
2222 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    171.7 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300459

Gamme de prix
0,3914 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
30900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300534

Gamme de prix
0,6702 € - 0,5026 €

Niveaux de stock
8882 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300572

Gamme de prix
1,4192 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    6.0 mm
Embase collier Montage sur bord Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

10300732

Gamme de prix
0,3736 € - 0,3362 €

Niveaux de stock
1061386 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    168.3 mm