Menu  Rechercher

Embase collier Montage sur bord 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Noir

Cette embase à arête métallique est fabriquée avec une combinaison de nylon noir et d'acier à ressort. L'embrase offre une fixation permanente du lien de serrage pour toutes les applications sur plaque.
Référence Essentra :

10300589

Référence du fabricant:

550259

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,4192 €
100 - 499 0,7166 €
500 - 999 0,6434 €
1000 + 0,5364 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Montage sur bord
Longueur de câble 200.0 mm
Épaisseur panneau minimum 3.0 mm
Épaisseur panneau max. 6.0 mm
Hauteur totale 18.8 mm
Largeur totale 17.1 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; inox
Matière de la poignée Acier inoxydable 302
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter