Menu  Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,214 € - 0,2435 € 3388 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,1992 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2016 € - 0,224 € 1914 En stock
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1818 € - 0,202 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1434 € - 0,1594 € 4978 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,1793 € - 0,1992 € 8000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1508 € - 0,1676 € 7000 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2295 € - 0,2619 € 11488 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,8054 € - 2,3514 € 15 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,214 € - 0,2435 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,216 € - 0,24 € 2000 En stock
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,214 € - 0,2435 € 7334 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1793 € - 0,1992 € 46996 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1681 € - 0,1868 € 797 En stock
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1156 € - 0,1203 € 2483 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,214 € - 0,2435 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1793 € - 0,1992 € 2850 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1763 € - 0,1959 € 1000 En stock
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1307 € - 0,1453 € 997 En stock
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1245 € - 0,1384 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Gamme de prix
0,2435 € - 0,214 €

Niveaux de stock
3388 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Gamme de prix
0,224 € - 0,2016 €

Niveaux de stock
1914 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150481

Gamme de prix
0,202 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Gamme de prix
0,1594 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
4978 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Gamme de prix
0,2619 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
11488 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Gamme de prix
2,3514 € - 0,8054 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    18.0 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001332

Gamme de prix
0,2435 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Gamme de prix
0,24 € - 0,216 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Gamme de prix
0,2435 € - 0,214 €

Niveaux de stock
7334 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
46996 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150467

Gamme de prix
0,1868 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
797 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
2483 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Gamme de prix
0,2435 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150436

Gamme de prix
0,1959 € - 0,1763 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150474

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Gamme de prix
0,1384 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm