Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10013441
LCBSBM-10-01A2
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1708 € |
| 5000 + | 0,1537 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Matière de la base | Adhésif base caoutchouc |
|---|---|
| Couleur | Naturel |
| Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
| Type de fixation de trou B | Fixation adhésive |
| Longueur de la base | 0.5 in |
| Longueur de la base | 12.7 mm |
| Largeur de base | 12.7 mm |
| Largeur de base | 0.5 in |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 8.7 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 0.343 in |
| Longueur entretoise | 0.626 in |
| Longueur entretoise | 15.9 mm |
| Matière complète | Polyamide 66 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer