Menu  Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2726 € - 0,3873 € 3290 En stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,2367 € - 0,3386 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,1517 € - 0,1685 € 992 En stock
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,2013 € - 0,2236 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,1269 € - 0,141 € 2860 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2367 € - 0,3386 € 979 En stock
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2584 € - 0,2871 € 9400 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3776 € - 0,4195 € 24500 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,1737 € - 0,1931 € 3000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2201 € - 0,2446 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1857 € - 0,2063 € 1981 En stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,1378 € - 0,1572 € 6000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1378 € - 0,1572 € Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1378 € - 0,1572 € 3000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1669 € - 0,1808 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1378 € - 0,1572 € 7911 En stock
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1314 € - 0,1503 € 475 En stock
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1378 € - 0,1572 € 14970 En stock
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Gamme de prix
0,3873 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Gamme de prix
0,3386 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Gamme de prix
0,1685 € - 0,1517 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Gamme de prix
0,2236 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    17.8 mm
  • Largeur de base
    17.9 mm
  • Longueur entretoise
    19.3 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Gamme de prix
0,141 € - 0,1269 €

Niveaux de stock
2860 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Gamme de prix
0,3386 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Gamme de prix
0,2871 € - 0,2584 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.2 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Gamme de prix
0,4195 € - 0,3776 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.4 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Gamme de prix
0,1931 € - 0,1737 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Gamme de prix
0,2446 € - 0,2201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Gamme de prix
0,2063 € - 0,1857 €

Niveaux de stock
1981 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022115

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112373

Gamme de prix
0,1808 € - 0,1669 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
7911 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10472590


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Gamme de prix
0,1503 € - 0,1314 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    17.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
14970 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66