Menu  Rechercher

Entretoise CI adhésive 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Cette entretoise à corps solide est dotée d'une embase adhésive et d'un dessus plat. Idéale pour les cartes qui n'ont pas besoin d'être fixées ou les cartes plus grandes qui nécessitent un soutien supplémentaire.
Référence Essentra :

10022153

Référence du fabricant:

PSBM-8-01A-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1572 €
5000 - 9999 0,1451 €
10000 + 0,1378 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

157,20 €

1000 x 0,1572 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base caoutchouc
Couleur Naturel
Largeur de base 13.0 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter