Menu  Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2003 € - 0,2337 € 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2393 € 4000 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1661 € - 0,1845 € 89966 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2114 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1675 € - 0,1861 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0819 € - 0,091 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,2323 € 5992 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2003 € - 0,2323 € 89 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,192 € - 0,2252 € 2472 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0636 € - 0,0707 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,2323 € 6000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0656 € - 0,0729 € 35670 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,134 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1442 € - 0,1602 € 15642 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0279 € - 0,031 € 105 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,2323 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1538 € - 0,1709 € 99638 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,21 € - 0,2435 € 3250 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
0,2393 € - 0,2058 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153109

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
89966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316436

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153116

Gamme de prix
0,1861 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001776

Gamme de prix
0,091 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
5992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316405

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
2472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001745

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153086

Gamme de prix
0,2372 € - 0,2135 €

Niveaux de stock
2764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021934

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
35670 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
0,1633 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
0,1602 € - 0,1442 €

Niveaux de stock
15642 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021941

Gamme de prix
0,031 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022382

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1538 €

Niveaux de stock
99638 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
0,2435 € - 0,21 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm