Menu  Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

En stock

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,3845 € - 0,4189 € 2056 En stock
0,4017 € - 0,4347 € 4771 En stock
0,7346 € - 0,7346 € Demander le délai de livraison ici
0,802 € - 0,802 € 27842 En stock
3,2781 € - 3,2781 € Demander le délai de livraison ici
0,4505 € - 0,4863 € Demander le délai de livraison ici
1,6213 € - 2,1808 € 783 En stock
0,3343 € - 0,3644 € 531 En stock
1,0416 € - 1,0416 € Demander le délai de livraison ici
0,9512 € - 0,9512 € 3180 En stock
3,2139 € - 4,2756 € 397 En stock
0,3744 € - 0,4046 € 8836 En stock
0,7073 € - 0,7073 € 2000 En stock
0,439 € - 0,4792 € 1060 En stock
1,0789 € - 1,0789 € Demander le délai de livraison ici
2,3243 € - 2,3243 € Demander le délai de livraison ici
0,3213 € - 0,3486 € 3422 En stock
0,8264 € - 0,8264 € 7021 En stock
0,9641 € - 0,9641 € Demander le délai de livraison ici
0,4605 € - 0,5021 € 1903 En stock
  • sur 2
Bride à visser 7.9 mm 12.7 mm PVC Noir

10177853

Gamme de prix
0,4189 € - 0,3845 €

Niveaux de stock
2056 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm PVC Noir

10177860

Gamme de prix
0,4347 € - 0,4017 €

Niveaux de stock
4771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Bride à visser 16.0 mm 12.7 mm PVC Noir

10177907

Gamme de prix
0,7346 € - 0,7346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 22.2 mm 12.7 mm PVC Noir

10177938

Gamme de prix
0,802 € - 0,802 €

Niveaux de stock
27842 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Bride à visser 44.5 mm 44.5 mm PVC Noir

10177976

Gamme de prix
3,2781 € - 3,2781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 14.3 mm 12.7 mm PVC Noir

10177891

Gamme de prix
0,4863 € - 0,4505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Bride à visser 57.2 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036495

Gamme de prix
2,1808 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
783 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    38.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    63.5 mm
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036433

Gamme de prix
0,3644 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
531 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Noir

10036488

Gamme de prix
1,0416 € - 1,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    43.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    42.4 mm
Bride à visser 25.4 mm 28.5 mm PVC Noir

10177945

Gamme de prix
0,9512 € - 0,9512 €

Niveaux de stock
3180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 38.1 mm PVC Noir

10177983

Gamme de prix
4,2756 € - 3,2139 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036440

Gamme de prix
0,4046 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
8836 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    19.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 6.4 mm 12.7 mm PVC Noir

10177846

Gamme de prix
0,7073 € - 0,7073 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm PVC Noir

10177884

Gamme de prix
0,4792 € - 0,439 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm PVC Noir

10177921

Gamme de prix
1,0789 € - 1,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    19.8 mm
Bride à visser 38.1 mm 44.5 mm PVC Noir

10177969

Gamme de prix
2,3243 € - 2,3243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036426

Gamme de prix
0,3486 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
3422 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 34.9 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Noir

10036471

Gamme de prix
0,8264 € - 0,8264 €

Niveaux de stock
7021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    29.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    38.4 mm
Bride à visser 34.9 mm 28.5 mm PVC Noir

10177952

Gamme de prix
0,9641 € - 0,9641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036457

Gamme de prix
0,5021 € - 0,4605 €

Niveaux de stock
1903 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    24.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2