Menu  Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
10019535 0,0637 € - 0,0874 € 3000 En stock
Fixe
Noir
4.4 mm
5.6 mm
0,1184 € - 0,1385 € 9567 En stock
Fixe
Naturel
4.6 mm
31.8 mm
0,0467 € - 0,0639 € 18332 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
10.0 mm
0,0697 € - 0,0954 € 955 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
5.6 mm
0,0653 € - 0,0765 € 6022 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
15.8 mm
0,0467 € - 0,0639 € 10784 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
11.1 mm
0,0597 € - 0,0699 € 2500 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
12.7 mm
0,0581 € - 0,0581 € 6400 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
36.7 mm
0,037 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
4.8 mm
0,0653 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
15.8 mm
0,0467 € - 0,0639 € 2335 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
4.8 mm
0,135 € - 0,1633 € 3000 En stock
Fixe
Noir
0,135 € - 0,1633 € 3174 En stock
Fixe
Naturel
0,1605 € - 0,1844 € 2886 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
6.4 mm
0,1987 € - 0,2065 € 247 En stock
Fixed
Naturel
0,135 € - 0,1633 € 26586 En stock
Fixed
Naturel
0,2041 € - 0,2337 € 500 En stock
Fixe
Noir
0,2041 € - 0,2337 € 4514 En stock
Fixed
Noir
0,2041 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,2041 € - 0,2337 € 479 En stock
Fixe
Naturel
  • sur 10
Collier en P Vis 5.6 mm 4.4 mm PA Noir

10019535

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 31.8 mm 4.6 mm PA Naturel

10245699

Gamme de prix
0,1385 € - 0,1184 €

Niveaux de stock
9567 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    46.2 mm
Collier en P Vis 10.0 mm 4.4 mm PA Naturel

10019580

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
18332 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 mm
Collier en P Vis 5.6 mm PA Naturel

10019542

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
Collier en P Vis 15.8 mm 4.6 mm PA Noir

10265840

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
6022 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    34.3 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Naturel

10019610

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
10784 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Brides pour câbles Vis 12.7 mm Nylon Noir

10265833

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    31.0 mm
Collier en P Vis 36.7 mm 4.6 mm PA Noir

10265895

Gamme de prix
0,0581 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    50.0 mm
Brides pour câbles Vis 4.8 mm Nylon Naturel

10245613

Gamme de prix
0,043 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    19.8 mm
Collier en P Vis 15.8 mm 4.6 mm PA Naturel

10245651

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    34.3 mm
Collier en P Vis 4.8 mm PA Naturel

10019498

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
2335 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111307

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111352

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
3174 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 6.4 mm PA Naturel

10111222

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
2886 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111284

Gamme de prix
0,2065 € - 0,1987 €

Niveaux de stock
247 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixed
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111239

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
26586 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixed
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111062

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111031

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
4514 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixed
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111116

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10110997

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm