Menu  Rechercher

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

En stock

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre du faisceau de câbles Couleur Diamètre du trou de montage Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,065 € - 0,0891 € 55650 En stock
4.8 mm
Noir
4.4 mm
0,065 € - 0,0891 € 12593 En stock
10.0 mm
Noir
4.4 mm
0,4087 € - 0,4541 € 2133 En stock
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,482 € - 0,5222 € 18 En stock
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,482 € - 0,5222 € 76 En stock
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,798 € - 0,798 € 86 En stock
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4087 € - 0,4541 € 21 En stock
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,6939 € - 0,6939 € 5400 En stock
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,065 € - 0,0891 € 9300 En stock
5.6 - 7.2 mm
Noir
4.4 mm
0,065 € - 0,0891 € 4403 En stock
12.5 mm
Noir
4.4 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10019504

Gamme de prix
0,0891 € - 0,065 €

Niveaux de stock
55650 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10019597

Gamme de prix
0,0891 € - 0,065 €

Niveaux de stock
12593 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Bride verrouillable 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019757

Gamme de prix
0,4541 € - 0,4087 €

Niveaux de stock
2133 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    6.35 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride verrouillable 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019764

Gamme de prix
0,5222 € - 0,482 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    6.35 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride verrouillable 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019740

Gamme de prix
0,5222 € - 0,482 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    6.35 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride verrouillable 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10019788

Gamme de prix
0,798 € - 0,798 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    6.35 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride verrouillable 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019733

Gamme de prix
0,4541 € - 0,4087 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    6.35 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride verrouillable 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10019771

Gamme de prix
0,6939 € - 0,6939 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre du trou de montage
    6.35 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10019566

Gamme de prix
0,0891 € - 0,065 €

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10019658

Gamme de prix
0,0891 € - 0,065 €

Niveaux de stock
4403 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre du trou de montage
    4.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C