These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, UL94 V-2Séries: , SRWAC
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 € - 0,2137 € | 6000 En stock |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1693 € - 0,1936 € | 7767 En stock |
Naturel
|
|
|
À clipser
|
||
| 0,1764 € - 0,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1606 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
|
À clipser
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | 3914 En stock |
Naturel
|
|
|
Adhésif
|
||
| 5600 En stock |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Non monté
|
|||
| 7400 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhésif
|
|||
| 48700 En stock |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Non monté
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Non monté
|
|||
| 0,3777 € - 0,4296 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non monté
|
||
| 0,3284 € - 0,3736 € | 1667 En stock |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Non monté
|
||
| 2300 En stock |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non monté
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer