Menu  Rechercher

Bride verrouillable 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Naturel

Ce pince-câble réglable est utilisé dans les assemblages pour organiser et fixer des câbles et fils. Il n’est pas fourni avec une base adhésive, mais peut être acheté séparément. Il réduit la tension sur les câbles, en les empêchant d’être courbés, tordus ou tirés. Naturel, fabriqué en PA et classé ignifuge ULV94 V-2.
Référence Essentra :

10000021

Référence du fabricant:

AKKL-2140-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Ajustable
Matière de la base Nylon 6/6
Couleur Naturel
Mode de montage Non monté
Longueur de la base 21.6 mm
Largeur de base 16.5 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 5.5 - 6.5 mm
Hauteur totale 18.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter