Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Résistance à la traction | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2023 € - 0,2998 € | 13000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,1678 € - 0,2525 € | 34000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,2037 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,2079 € - 0,3119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 0,2037 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2367 € - 0,3529 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rouge
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2037 € - 0,3055 € | 6000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1736 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Bleu
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1678 € - 0,2525 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rouge
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,2467 € - 0,3701 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Bleu
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1057 € - 0,198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1549 € - 0,2324 € | 7986 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rouge
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1836 € - 0,2783 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,2023 € - 0,2998 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rouge
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,1908 € - 0,2826 € | 8874 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vert
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| 0,2037 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2037 € - 0,3055 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2324 € - 0,3486 € | 6000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanc
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,2324 € - 0,3486 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer