Menu  Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
6,674 € - 13,2171 € 3 En stock
80.0 mm
Roulette à tige filetée
50.0 kg
12,8694 € - 25,4881 € 84 En stock
60.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
71,14 € - 74,0694 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
58,039 € - 112,9818 € 48 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
80.0 kg
15,8262 € - 29,9826 € 1400 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
10,0392 € - 19,0422 € 60 En stock
75.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
10,2645 € - 19,4561 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
30,2726 € - 58,9007 € 108 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
15,6009 € - 29,5982 € 14 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
32,441 € - 63,1882 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
54,1247 € - 105,3531 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
49,281 € - 95,9502 € 48 En stock
100.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
17,8538 € - 34,5361 € 14 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
7,2372 € - 13,7198 € 358 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
40.0 kg
12,2217 € - 23,1818 € 22 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
9,6168 € - 18,2734 € 46 En stock
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
16,3894 € - 31,047 € 160 En stock
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
9,7858 € - 20,5502 € 101 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
70.0 kg
11,7429 € - 22,2651 € 17 En stock
60.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
41,8185 € - 81,4025 € 18 En stock
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
  • sur 8
Roulette à tige filetée 80.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg)

10283301

Gamme de prix
13,2171 € - 6,674 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette à tige filetée avec frein 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283554

Gamme de prix
25,4881 € - 12,8694 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276440

Gamme de prix
74,0694 € - 71,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276488

Gamme de prix
112,9818 € - 58,039 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Goujon
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269381

Gamme de prix
29,9826 € - 15,8262 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269596

Gamme de prix
19,0422 € - 10,0392 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269602

Gamme de prix
19,4561 € - 10,2645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276389

Gamme de prix
58,9007 € - 30,2726 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269619

Gamme de prix
29,5982 € - 15,6009 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276396

Gamme de prix
63,1882 € - 32,441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276419

Gamme de prix
105,3531 € - 54,1247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276402

Gamme de prix
95,9502 € - 49,281 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

10269398

Gamme de prix
34,5361 € - 17,8538 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269572

Gamme de prix
13,7198 € - 7,2372 €

Niveaux de stock
358 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269374

Gamme de prix
23,1818 € - 12,2217 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 63.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269589

Gamme de prix
18,2734 € - 9,6168 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269626

Gamme de prix
31,047 € - 16,3894 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Gris

10292662

Gamme de prix
20,5502 € - 9,7858 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269367

Gamme de prix
22,2651 € - 11,7429 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10276457

Gamme de prix
81,4025 € - 41,8185 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Goujon