Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10276419

Référence du fabricant:

494470

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 105,3531 €
12 + 54,1247 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

105,35 €

1 x 105,3531 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Couleur Blanc
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Capacité de charge 80.0 kg
Largeur de roue 27.0 mm
Ø roue 125.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Hauteur totale 156.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter