Menu  Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
14,3337 € - 27,1735 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
80.0 kg
13,6633 € - 20,4118 € 211 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
40.0 kg
22,7807 € - 45,1155 € 34 En stock
125.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
12,8694 € - 24,3941 € 18 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
10,7432 € - 20,4023 € 161 En stock
75.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
10,3912 € - 21,8216 € 154 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
70.0 kg
11,236 € - 23,5957 € 148 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
70.0 kg
3,6942 € - 7,758 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Platine de roulette avec frein
25.0 kg
4,121 € - 8,6542 € 72 En stock
40.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
2,6406 € - 5,5454 € 80 En stock
30.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
25.0 kg
3,7343 € - 7,842 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à œillet avec frein
25.0 kg
2,5339 € - 5,3213 € 200 En stock
30.0 mm
Platine de roulette jumelée
20.0 kg
6,1249 € - 11,8865 € 32 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet avec frein
35.0 kg
14,5027 € - 28,7407 € 293 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
100.0 kg
75,0446 € - 75,0446 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
130.0 kg
21,0078 € - 42,9632 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
7,8568 € - 19,4266 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
60.0 kg
16,4126 € - 33,9979 € 146 En stock
75.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
90.0 kg
18,4424 € - 36,539 € 45 En stock
100.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
54,1247 € - 105,3531 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
  • sur 8
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269787

Gamme de prix
27,1735 € - 14,3337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 50.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269749

Gamme de prix
20,4118 € - 13,6633 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Platine fixe de fixation Gris

10193273

Gamme de prix
45,1155 € - 22,7807 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Platine fixe de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269770

Gamme de prix
24,3941 € - 12,8694 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269763

Gamme de prix
20,4023 € - 10,7432 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Vis Gris

10292709

Gamme de prix
21,8216 € - 10,3912 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Tige filetée Gris

10292686

Gamme de prix
23,5957 € - 11,236 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10352052

Gamme de prix
7,758 € - 3,6942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Platine de roulette avec frein
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Gris Goupille de roulette et frein Tige filetée 40.0 mm

10352076

Gamme de prix
8,6542 € - 4,121 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Threaded Stem
Goupille de roulette 30.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg)

10352021

Gamme de prix
5,5454 € - 2,6406 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Threaded Stem
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

10352069

Gamme de prix
7,842 € - 3,7343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 30.0 mm 20.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10352014

Gamme de prix
5,3213 € - 2,5339 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Platine de roulette jumelée
  • Type de montage
    Vis ou bande auto-adhésive
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Gris

10277829

Gamme de prix
11,8865 € - 6,1249 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193372

Gamme de prix
28,7407 € - 14,5027 €

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulettes Linea 150.0 mm 130.0 kg Œillet de fixation PA Noir

10634455

Gamme de prix
75,0446 € - 75,0446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193228

Gamme de prix
42,9632 € - 21,0078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 65.0 mm 60.0 kg Trou borgne Noir

10193310

Gamme de prix
19,4266 € - 7,8568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée 75.0 mm 90.0 kg Œillet de fixation Noir

10193396

Gamme de prix
33,9979 € - 16,4126 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193198

Gamme de prix
36,539 € - 18,4424 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276419

Gamme de prix
105,3531 € - 54,1247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation