Menu  Rechercher

Rondelles pour presse-étoupe

En stock

Les rondelles pour presse-étoupe peuvent être utilisées avec la gamme de presse-étoupes et d'écrous de blocage d'Essentra. En néoprène, ils sont faciles à installer et servent de joint.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,0352 € - 0,0352 € 19798 En stock
1/2 in
0,0729 € - 0,0811 € 13061 En stock
PG 13.5
25.0 mm
0,1063 € - 0,1182 € 7001 En stock
PG 36
55.0 mm
0,064 € - 0,0711 € 53100 En stock
M16 x 1.5
20.0 mm
0,1072 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
M40 x 1.5
45.0 mm
0,0542 € - 0,0599 € 75396 En stock
1/2 in
27.0 mm
0,0408 € - 0,0416 € 4472 En stock
PG 9
0,0675 € - 0,0751 € 1472 En stock
PG 21
0,1633 € - 0,1788 € 5280 En stock
PG 48
0,0675 € - 0,0751 € 3690 En stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,0821 € - 0,0821 € 790 En stock
M63 x 1.5
0,0542 € - 0,0599 € 408 En stock
PG 16
0,135 € - 0,1506 € 3528 En stock
PG 42
0,0542 € - 0,0599 € 6172 En stock
M20 x 1.5 mm
0,135 € - 0,1506 € 1657 En stock
M50 x 1.5
0,0516 € - 0,0574 € 56621 En stock
PG 7
16.0 mm
0,0618 € - 0,0688 € 3682 En stock
PG 16
27.0 mm
0,0696 € - 0,0696 € 4513 En stock
PG 42
63.0 mm
0,0673 € - 0,0747 € 80004 En stock
M20 x 1.5
24.0 mm
10381113 0,1091 € - 0,1212 € 1280 En stock
M50 x 1.5
56.0 mm
  • sur 3
Joint pour presse-étoupe 1/2" NPT Néoprène Noir

10381359

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
19798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1/2 in
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 13.5 Néoprène Noir

10380987

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
13061 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 13.5
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 36 Néoprène Noir

10381021

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
7001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 36
  • Diamètre extérieur
    55.0 mm
Joint pour presse-étoupe M16 x 1.5 Néoprène Noir

10381069

Gamme de prix
0,0711 € - 0,064 €

Niveaux de stock
53100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Joint pour presse-étoupe M40 x 1.5 Néoprène Noir

10381106

Gamme de prix
0,1192 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M40 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
Joint pour presse-étoupe 1/2" NPT Néoprène Noir

10381144

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
75396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1/2 in
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 9 Néoprène Noir

10381182

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0408 €

Niveaux de stock
4472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 9
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 21 Néoprène Noir

10381229

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
1472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 21
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 48 Néoprène Noir

10381267

Gamme de prix
0,1788 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
5280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 48
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M25 x 1.5 mm Néoprène Noir

10381304

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
3690 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M25 x 1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    29.0 mm
Joint pour presse-étoupe M63 x 1.5 Néoprène Noir

10381342

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M63 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 16 Néoprène Noir

10381212

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 42 Néoprène Noir

10381250

Gamme de prix
0,1506 € - 0,135 €

Niveaux de stock
3528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 42
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M20 x 1.5 mm Néoprène Noir

10381298

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
6172 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M20 x 1.5 mm
  • Code produit
    4016930090
Joint pour presse-étoupe M50 x 1.5 Néoprène Noir

10381335

Gamme de prix
0,1506 € - 0,135 €

Niveaux de stock
1657 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M50 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Rondelle pour presse-étoupe PG 7 Néoprène Noir

10380956

Gamme de prix
0,0574 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
56621 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 7
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 16 Néoprène Noir

10380994

Gamme de prix
0,0688 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
3682 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 16
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 42 Néoprène Noir

10381038

Gamme de prix
0,0696 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
4513 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 42
  • Diamètre extérieur
    63.0 mm
Joint pour presse-étoupe M20 x 1.5 Néoprène Noir

10381076

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
80004 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M20 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe M50 x 1.5 Néoprène Noir

10381113

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M50 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm