Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0132 € - 0,0163 € | 34568 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,0317 € | 1391 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.435 in
11 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,0317 € | 39991 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,1238 € | 87978 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 84000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,063 € | 8693 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0523 € | 3770 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0434 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,066 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2422 € | 1468 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0505 € | 33196 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,199 € | 1000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0523 € | 2898 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 896 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2788 € - 0,3267 € | 1977 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 1000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,2843 € | 5326 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0646 € | 4447 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,216 € - 0,2269 € | 763 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer