Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0364 € - 0,0405 € 19000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1129 € - 0,1256 € 5072 En stock
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,024 € - 0,0296 € 742 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1612 € - 0,199 € 1000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0257 € - 0,0317 € 1391 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,0306 € - 0,0408 € 27992 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,0408 € - 0,0504 € 3896 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0188 € - 0,0233 € 1952 En stock
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0334 € - 0,0445 € 87948 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.9 mm
10.3 mm
1.6 mm
0,0217 € - 0,0289 € 17245 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
2 mm
0,0117 € - 0,0144 € 5958 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0404 € - 0,0499 € 2000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
0,0306 € - 0,0408 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
7.2 mm
0.8 mm
0,0334 € - 0,0445 € 2999 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0307 € - 0,041 € 111000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0306 € - 0,0408 € 11896 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,0441 € - 0,0545 € 33670 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0237 € - 0,0315 € 49790 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,0517 € - 0,0639 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0242 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
  • sur 31
Rondelle 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10412268

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214695

Gamme de prix
0,1256 € - 0,1129 €

Niveaux de stock
5072 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10355749

Gamme de prix
0,0296 € - 0,024 €

Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354872

Gamme de prix
0,199 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.4 mm
  • Diamètre extérieur
    25.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.209 in 0.435 in 0.039 in Nylon 6/6

10356197

Gamme de prix
0,0317 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
1391 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Épaisseur
    1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.120 in 0.280 in 0.030 in Nylon 6/6

10355985

Gamme de prix
0,0408 € - 0,0306 €

Niveaux de stock
27992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    7.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.190 in 0.310 in 0.032 in Nylon 6/6

10356012

Gamme de prix
0,0504 € - 0,0408 €

Niveaux de stock
3896 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Diamètre extérieur
    7.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nylon 6/6

10354711

Gamme de prix
0,0233 € - 0,0188 €

Niveaux de stock
1952 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.234 in 0.406 in 0.062 in Nylon 6/6

10356173

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
87948 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.9 mm
  • Diamètre extérieur
    10.3 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.126 in 0.236 in 0.079 in Nylon 6/6

10355862

Gamme de prix
0,0289 € - 0,0217 €

Niveaux de stock
17245 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Épaisseur
    2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354605

Gamme de prix
0,0144 € - 0,0117 €

Niveaux de stock
5958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.505 in 0.750 in 0.093 in Nylon 6/6

10354742

Gamme de prix
0,0499 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.160 in 0.285 in 0.032 in Nylon 6/6

10356005

Gamme de prix
0,0408 € - 0,0306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur
    7.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.040 in 0.138 in 0.033 in Nylon 6/6

10355763

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
2999 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    1 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.140 in 0.250 in 0.094 in Nylon 6/6

10355916

Gamme de prix
0,041 € - 0,0307 €

Niveaux de stock
111000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.218 in 0.375 in 0.032 in Nylon 6/6

10356098

Gamme de prix
0,0408 € - 0,0306 €

Niveaux de stock
11896 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10355756

Gamme de prix
0,0545 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
33670 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.169 in 0.296 in 0.074 in Nylon 6/6

10356029

Gamme de prix
0,0315 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
49790 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 8.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354841

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nylon 6/6

10354728

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6