Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,1071 € - 0,1191 € 955 En stock
Naturel
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0937 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,086 € - 0,1395 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,7354 € - 0,7354 € 10030 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0773 € - 0,0902 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,7068 € - 0,8265 € 522 En stock
Naturel
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0556 € - 0,0649 € 427 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,1558 € - 0,164 € 18754 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0361 € - 0,0397 € 89593 En stock
Noir
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,2269 € - 0,2652 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1328 € - 0,1544 € 74998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,2925 € - 0,3431 € 410 En stock
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
3,9506 € - 3,9506 € 725 En stock
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
0,5454 € - 0,5454 € 27049 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
3,8003 € - 3,8003 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,246 € - 0,2597 € 50000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1136 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,0134 € - 0,0154 € 34009 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0266 € 53425 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,1357 € - 0,1585 € 493 En stock
Naturel
Nylon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • sur 31
Rondelle 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Gamme de prix
0,1191 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Gamme de prix
0,152 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Gamme de prix
0,1395 € - 0,086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184882

Gamme de prix
0,7354 € - 0,7354 €

Niveaux de stock
10030 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042243

Gamme de prix
0,0902 € - 0,0773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Gamme de prix
0,8265 € - 0,7068 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Gamme de prix
0,0649 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
427 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184813

Gamme de prix
0,164 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
18754 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
89593 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Gamme de prix
0,2652 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

10178645

Gamme de prix
0,1544 € - 0,1328 €

Niveaux de stock
74998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    0.3 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Gamme de prix
0,3431 € - 0,2925 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    44.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Gamme de prix
3,9506 € - 3,9506 €

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    72.0 mm
  • Épaisseur
    6.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184899

Gamme de prix
0,5454 € - 0,5454 €

Niveaux de stock
27049 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10042502

Gamme de prix
3,8003 € - 3,8003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    37.0 mm
  • Diamètre extérieur
    66.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184868

Gamme de prix
0,2597 € - 0,246 €

Niveaux de stock
50000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Gamme de prix
0,0154 € - 0,0134 €

Niveaux de stock
34009 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Gamme de prix
0,0266 € - 0,0198 €

Niveaux de stock
53425 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042441

Gamme de prix
0,1585 € - 0,1357 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond