Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5454 € - 0,5454 € | 27049 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0401 € | 1146 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,062 € | 86720 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,3089 € | 7400 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0362 € | 870 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0996 € - 0,1394 € | 31199 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,3718 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0195 € - 0,0226 € | 23998 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2146 € - 0,2966 € | 1550 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0259 € - 0,0303 € | 132450 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0298 € | 99856 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,039 € - 0,039 € | 39033 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0291 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0359 € | 354110 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 10069264 | 0,0315 € - 0,0369 € | 39287 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,0535 € - 0,0626 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2064 € | 12818 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7716 € - 1,9571 € | 609 En stock |
Marron clair
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer