Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
357 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,0761 € - 0,0812 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,218 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
9.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 16 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2540 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,0761 € - 0,0812 € 1000 En stock
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 531 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,218 € - 0,2496 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
9.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
4.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 974 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,218 € - 0,2496 € 199 En stock
1.6 mm
9.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,218 € - 0,2496 € 2000 En stock
1.2 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.3 mm
9.4 mm
0,4514 € - 0,4699 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.6 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
8.0 mm
0,1619 € - 0,1724 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
4.5 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,2224 € - 0,2369 € 400 En stock
5.0 mm
9.7 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,4133 € - 0,4304 € 18988 En stock
4.5 mm
6.5 mm
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,3127 € - 0,3285 € 1000 En stock
1.6 mm
6.6 mm
Noir
40% Glass Filled PPS
5.1 mm
10.1 mm
  • sur 18
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Gamme de prix
0,2496 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
2540 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Gamme de prix
0,0812 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
531 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Gamme de prix
0,2496 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
974 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    4.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Gamme de prix
0,2496 € - 0,218 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Gamme de prix
0,2496 € - 0,218 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    9.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Canon isolant 3.0 mm 3.6 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Gamme de prix
0,4699 € - 0,4514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Hauteur de bride
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Gamme de prix
0,1724 € - 0,1619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Hauteur de bride
    2.6 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Gamme de prix
0,2369 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    9.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.5 mm
  • Hauteur de bride
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
Canon isolant 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Gamme de prix
0,4304 € - 0,4133 €

Niveaux de stock
18988 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur de base
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    25.0 mm
Canon isolant 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Gamme de prix
0,3285 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir