Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Longueur sous tête Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,0359 € - 0,0443 € 9000 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0315 € - 0,0389 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0674 € - 0,0832 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0535 € - 0,0715 € 2998 En stock
2.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0431 € - 0,0533 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0384 € - 0,0475 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0644 € - 0,0796 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0934 € - 0,1154 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0366 € - 0,0451 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,03 € - 0,037 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0356 € - 0,044 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,033 € - 0,0407 € 11990 En stock
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0463 € - 0,0572 € 500 En stock
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0237 € - 0,0292 € 27000 En stock
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,033 € - 0,0407 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0737 € - 0,091 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0519 € - 0,0641 € 5088 En stock
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0399 € - 0,0493 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,043 € - 0,0531 € 1494 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
0,0418 € - 0,0516 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 18
Canon isolant 0.173 in Nylon 6/6

10334362

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.140 in Nylon 6/6

10334355

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.3 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.378 in Nylon 6/6

10334799

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.6 mm
  • Diamètre intérieur
    9.6 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.257 in Nylon 6/6

10334515

Gamme de prix
0,0715 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    17.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Hauteur de bride
    2.4 mm
Canon isolant 0.395 in Nylon 6/6

10334690

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.148 in Nylon 6/6

10334393

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.8 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.320 in Nylon 6/6

10334508

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.201 in Nylon 6/6

10334683

Gamme de prix
0,1154 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    28.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    3.6 mm
Canon isolant 0.075 in Nylon 6/6

10334171

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3 mm
  • Diamètre intérieur
    1.9 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.115 in Nylon 6/6

10334232

Gamme de prix
0,037 € - 0,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.320 in Nylon 6/6

10334638

Gamme de prix
0,044 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.3 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
Canon isolant 0.102 in Nylon 6/6

10334263

Gamme de prix
0,0407 € - 0,033 €

Niveaux de stock
11990 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.3 mm
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.325 in Nylon 6/6

10334447

Gamme de prix
0,0572 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.124 in Nylon 6/6

10334300

Gamme de prix
0,0292 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.173 in Nylon 6/6

10334331

Gamme de prix
0,0407 € - 0,033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.196 in Nylon 6/6

10334386

Gamme de prix
0,091 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.160 in Nylon 6/6

10334317

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
5088 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.200 in Nylon 6/6

10334485

Gamme de prix
0,0493 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.378 in Nylon 6/6

10334843

Gamme de prix
0,0531 € - 0,043 €

Niveaux de stock
1494 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.6 mm
  • Diamètre intérieur
    9.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.166 in Nylon 6/6

10334621

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.9 mm