Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Tailles de vis compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0256 € - 0,0316 € | 79 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0753 € - 0,0929 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0265 € - 0,0328 € | 31998 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | 158278 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 2000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,0932 € - 0,1151 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 10217214 | 0,0239 € - 0,0295 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
|
| 0,0332 € - 0,041 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,022 € - 0,0271 € | 35854 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0318 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0239 € - 0,0295 € | 20313 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0586 € | 1890 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0481 € - 0,0578 € | 4401 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0947 € - 0,0947 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 41776 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,0835 € | 250 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0867 € - 0,104 € | 943 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2154 € - 0,2971 € | 11554 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1244 € - 0,1326 € | 24925 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0433 € | 3342 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer