Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Tailles de vis compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1506 € | 76 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0875 € - 0,1436 € | 25 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,1215 € - 0,19 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1046 € - 0,1703 € | 2582 En stock |
Naturel
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,3801 € - 0,6181 € | 126 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,2126 € | 6000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0425 € - 0,0594 € | 38368 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 35906 En stock |
Gris
|
PELD - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0848 € - 0,0995 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0575 € - 0,0673 € | 1000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0391 € | 50056 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0392 € | 69000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0513 € - 0,06 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2351 € | 13910 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | 33990 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0839 € | 40064 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | 44862 En stock |
Gris
|
PELD - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0294 € - 0,0294 € | 37804 En stock |
Bleu
|
PELD - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0294 € - 0,0294 € | 124039 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0347 € - 0,0347 € | 59563 En stock |
Naturel
|
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer