Menu  Rechercher

Rondelles cavalier - Nylon

En stock

Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Noir, Naturel


Séries: SR1943

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Taille de tube compatible Compatible Thread Sizes (All) Hauteur totale Ajouter au panier
0,1268 € - 0,1635 € 605 En stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2109 € - 0,3859 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,1268 € - 0,1635 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,111 € - 0,1549 € 7504 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1411 € - 0,1822 € 23056 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3529 € - 0,5724 € 719 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 800 En stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 1400 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 250 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4921 € - 0,802 € Demander le délai de livraison ici
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 2350 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1268 € - 0,1635 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1268 € - 0,1635 € 19015 En stock
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2109 € - 0,3859 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2826 € - 0,5136 € 18 En stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € 5217 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2826 € - 0,5136 € 14400 En stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • sur 2
Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069226

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
605 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069271

Gamme de prix
0,3859 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069325

Gamme de prix
0,4505 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069202

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
Rondelle de forme 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Noir

10069196

Gamme de prix
0,1549 € - 0,111 €

Niveaux de stock
7504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069240

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
23056 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069455

Gamme de prix
0,5724 € - 0,3529 €

Niveaux de stock
719 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069509

Gamme de prix
0,802 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
Rondelle de forme 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069622

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069677

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069523

Gamme de prix
0,802 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069684

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
2350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    10.4 mm
Rondelle de forme 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069653

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
Rondelle de forme 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069219

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Noir

10069233

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
19015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069288

Gamme de prix
0,3859 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Noir

10069332

Gamme de prix
0,4505 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10069394

Gamme de prix
0,5136 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
Rondelle de forme 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Noir

10069370

Gamme de prix
0,4777 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
5217 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Noir

10069448

Gamme de prix
0,5136 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm