Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,0641 € - 0,0792 € 993 En stock
4.7 mm
Noir
Nylon
12.5 mm
13 mm
17.3 mm
0,1136 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Noir
Nylon
17.7 mm
19.6 mm
24.8 mm
0,0709 € - 0,0876 € 12000 En stock
5.2 mm
Naturel
Nylon
12.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0717 € - 0,0885 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
9.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,0709 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
8000 En stock
7.2 mm
Naturel
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,0705 € - 0,0871 € 880 En stock
5.2 mm
Naturel
Nylon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
0,0702 € - 0,0867 € 891 En stock
5.2 mm
Naturel
Nylon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0641 € - 0,0792 € 898 En stock
4.7 mm
Noir
Nylon
11.1 mm
9.3 mm
16.3 mm
0,1052 € - 0,1299 € 864 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
18.3 mm
5.5 mm
10.8 mm
0,1044 € - 0,1289 € 19999 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.9 mm
0,0702 € - 0,0867 € 2886 En stock
5.2 mm
Naturel
Nylon
11.4 mm
12.7 mm
0,0549 € - 0,0678 € 10924 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
9.5 mm
9.3 mm
12.7 mm
0,0787 € - 0,0972 € 2964 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
12.6 mm
13.6 mm
19.9 mm
0,0649 € - 0,0801 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,0769 € - 0,095 € 1994 En stock
6.4 mm
Noir
Nylon
12.8 mm
10.2 mm
16 mm
0,0702 € - 0,0867 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2024 € - 0,2405 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
Nylon
15.7 mm
257.2 mm
38.3 mm
0,097 € - 0,1197 € 48 En stock
5.2 mm
Naturel
Nylon
12.1 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,1044 € - 0,1289 € Demander le délai de livraison ici
4 mm
Noir
Nylon
9.1 mm
5.9 mm
11 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10365922

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    13 mm
Rivet pression Nylon Noir

10366042

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24.8 mm
  • Ø tête
    17.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    4.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.6 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366165

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    12.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.1 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366127

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.4 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366110

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    19.1 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10606612


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.2 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.0 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366103

Gamme de prix
0,0871 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    15.9 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366097

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
891 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365908

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.3 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365953

Gamme de prix
0,1299 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
864 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    18.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.5 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365977

Gamme de prix
0,1289 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
19999 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.9 mm
  • Ø tête
    17.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    7.6 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366196

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
2886 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    11.4 mm
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression Nylon Noir

10365861

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0549 €

Niveaux de stock
10924 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    9.3 mm
Rivet pression Nylon Noir

10366004

Gamme de prix
0,0972 € - 0,0787 €

Niveaux de stock
2964 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.9 mm
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    13.6 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365946

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    19.7 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365984

Gamme de prix
0,095 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16 mm
  • Ø tête
    12.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    10.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366141

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    12.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10366059

Gamme de prix
0,2405 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    38.3 mm
  • Ø tête
    15.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    2.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    257.2 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10366172

Gamme de prix
0,1197 € - 0,097 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
  • Ø tête
    12.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    25.4 mm
  • Diamètre maximal du trou
    5.2 mm
Rivet pression Nylon Noir

10365816

Gamme de prix
0,1289 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.9 mm