Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0618 € - 0,0763 € 3029 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,042 € - 0,0518 € 2010 En stock
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0648 € - 0,08 € 11062 En stock
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0499 € - 0,0617 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0957 € - 0,1182 € 9998 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,0748 € - 0,0924 € 3044 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0385 € - 0,0475 € 38005 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0673 € - 0,0832 € 89999 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0383 € - 0,0473 € 173 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0485 € - 0,0599 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0779 € - 0,0962 € 546 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0642 € - 0,0792 € 705 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,066 € - 0,0814 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1494 € - 0,1845 € 5951 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0657 € - 0,0811 € 9000 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0892 € - 0,1102 € 498 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0624 € - 0,077 € 1064 En stock
Nylon 6/6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0682 € - 0,0842 € 3009 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0361 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 9448 En stock
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
  • sur 6
Rivet pression 2.5 mm 2.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224328

Gamme de prix
0,0763 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
3029 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 9.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224236

Gamme de prix
0,0518 € - 0,042 €

Niveaux de stock
2010 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.2 - 5.3 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 6.4 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10224366

Gamme de prix
0,08 € - 0,0648 €

Niveaux de stock
11062 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 1.7 mm 1.68 mm Nylon 6/6 Naturel

10224038

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Ø tête
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 12.2 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10224250

Gamme de prix
0,1182 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 11.1 mm 11.13 mm Nylon 6/6 Naturel

10224441

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
3044 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 8.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224304

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
38005 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Ø tête
    5.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10224212

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
89999 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.7 - 8.7 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.0 mm 3.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10224229

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10224205

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 - 2.8 mm
  • Ø tête
    3.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 0.252 in 1.6 mm 1.63 mm Nylon 6/6 Naturel

10224311

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
546 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 5.6 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10224359

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
705 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10224397

Gamme de prix
0,0814 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10224342

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1494 €

Niveaux de stock
5951 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 8.8 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10224380

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 12.6 mm 12.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10224434

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0892 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 7.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10224243

Gamme de prix
0,077 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
1064 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 14.1 mm 14.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224182

Gamme de prix
0,0842 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
3009 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 3.2 mm 3.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10224168

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.2 - 4.4 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet pression 8.4 mm 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10365601

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
9448 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.5 mm
  • Ø tête
    11.5 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6