Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à pousser

En stock

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,063 € - 0,0778 € 4295 En stock
Nylon 6/6
1 mm
0.8 mm
8.3 mm
3.9 - 4.1 mm
0,1707 € - 0,2123 € 392 En stock
Nylon
2.7 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1721 € - 0,2424 € 550 En stock
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
15.0 mm
3.7 - 4.5 mm
0,1721 € - 0,2711 € 5538 En stock
Nylon
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,1736 € - 0,2998 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,1707 € - 0,2209 € 650 En stock
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1721 € - 0,2395 € 8 En stock
Nylon
2.7 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,041 € - 0,041 € 246 En stock
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1721 € - 0,2496 € 4898 En stock
Nylon
2.7 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,1736 € - 0,2783 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1764 € - 0,307 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1779 € - 0,3371 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,1822 € - 0,4619 € 997 En stock
Nylon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0909 € - 0,0909 € 83314 En stock
Nylon
2.7 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,1764 € - 0,33 € 46 En stock
Nylon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,1807 € - 0,4261 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,185 € - 0,5136 € 850 En stock
Nylon
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1764 € - 0,3228 € 423 En stock
Nylon
2.7 mm
4.0 mm
12.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1793 € - 0,3816 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,185 € - 0,5064 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
  • sur 6
Rivet pression 0.153 in 0.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10365502

Gamme de prix
0,0778 € - 0,063 €

Niveaux de stock
4295 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.9 - 4.1 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.3 mm
  • Épaisseur tête
    1 mm
Rivet pression 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturel

10370766

Gamme de prix
0,2123 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
392 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.8 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.5 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

10370810

Gamme de prix
0,2424 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.7 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.4 mm 3.4 mm 3.4 mm Nylon Naturel

10370865

Gamme de prix
0,2711 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
5538 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.2 - 4.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.8 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturel

10370902

Gamme de prix
0,2998 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 2.4 mm 3.7 mm 3.7 mm Nylon Naturel

10370698

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.3 - 2.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.0 mm 2.9 mm 2.9 mm Nylon Naturel

10370735

Gamme de prix
0,2395 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.4 - 3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 3.2 mm 3.1 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10370773

Gamme de prix
0,041 € - 0,041 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.2 mm
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.6 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturel

10370827

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
4898 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.8 - 4.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.9 mm
  • Ø tête
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 4.7 mm 4.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

10370872

Gamme de prix
0,2783 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.4 - 4.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.6 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.3 mm 3.3 mm 3.3 mm Nylon Naturel

10370919

Gamme de prix
0,307 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.9 mm 3.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10370940

Gamme de prix
0,3371 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 - 5.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 2.5 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10370988

Gamme de prix
0,4619 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.2 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 8.7 mm 3.0 mm 3.0 mm Nylon Naturel

10371039

Gamme de prix
0,0909 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
83314 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.7 - 8.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.3 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturel

10370933

Gamme de prix
0,33 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.2 - 5.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturel

10370971

Gamme de prix
0,4261 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    17.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 7.2 mm 10.3 mm 10.3 mm Nylon Naturel

10371022

Gamme de prix
0,5136 € - 0,185 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 5.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10370926

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.4 mm 6.3 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10370964

Gamme de prix
0,3816 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Rivet pression 6.8 mm 4.3 mm 4.3 mm Nylon Naturel

10371015

Gamme de prix
0,5064 € - 0,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.6 - 6.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.1 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Couleur
    Naturel