Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivet renforcé

En stock

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir


Séries: SR1912

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,7532 € - 0,7532 € 16462 En stock
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,1075 € - 0,1524 € 905 En stock
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,7532 € - 0,7532 € 9940 En stock
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6227 € - 0,6227 € 15411 En stock
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,8838 € - 0,8838 € 11382 En stock
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,5997 € - 0,5997 € 15243 En stock
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,5767 € - 0,5767 € 9085 En stock
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,4576 € - 0,4576 € 49615 En stock
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5956 € - 0,5956 € 10785 En stock
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
1,3206 € - 1,3206 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,1879 € - 0,2166 € 2882 En stock
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,2094 € - 0,2094 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1236 € - 0,1695 € 463 En stock
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,5615 € - 0,5615 € 12286 En stock
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,1078 € - 0,1569 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,1236 € - 0,1695 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1144 € - 0,1569 € 630 En stock
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
10278789 0,6657 € - 0,6657 € 29711 En stock
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
  • sur 2
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278758

Gamme de prix
0,7532 € - 0,7532 €

Niveaux de stock
16462 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.5 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10036266

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.8 mm
  • Ø tête
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 7 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Noir

10036303

Gamme de prix
0,1524 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
905 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.1 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 12.0 mm 15.0 mm Nylon 6 Noir

10278796

Gamme de prix
0,7532 € - 0,7532 €

Niveaux de stock
9940 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.0 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 15.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7 - 7.0 mm
Rivet à expansion 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Noir

10278840

Gamme de prix
0,6227 € - 0,6227 €

Niveaux de stock
15411 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    29.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 16.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 10.0 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Noir

10278888

Gamme de prix
0,8838 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
11382 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.7 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10 - 10.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 7.6 mm Nylon 6 Noir

10278741

Gamme de prix
0,5997 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
15243 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 7.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278765

Gamme de prix
0,5767 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
9085 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.5 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10278819

Gamme de prix
0,4576 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
49615 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Noir

10278857

Gamme de prix
0,5956 € - 0,5956 €

Niveaux de stock
10785 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9 - 9.0 mm
Rivet à expansion 29.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Noir

10278895

Gamme de prix
1,3206 € - 1,3206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    50.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    29.0 - 31.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.5 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10036273

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
2882 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.1 mm
  • Ø tête
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 8.3 mm
Rivet à expansion 3.3 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177259

Gamme de prix
0,2094 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.3 - 3.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 6.1 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036327

Gamme de prix
0,1695 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.6 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.1 - 6.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 13.0 mm Nylon 6 Noir

10278802

Gamme de prix
0,5615 € - 0,5615 €

Niveaux de stock
12286 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7 - 7.0 mm
Rivet à expansion 4.1 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036280

Gamme de prix
0,1569 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.8 mm
  • Ø tête
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 4.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.5 - 2.6 mm
Rivet à expansion 3.9 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10036310

Gamme de prix
0,1695 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.9 - 4.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 2.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036297

Gamme de prix
0,1569 € - 0,1144 €

Niveaux de stock
630 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.6 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 2.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 2.8 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Noir

10036259

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.8 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 7 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278789

Gamme de prix
0,6657 € - 0,6657 €

Niveaux de stock
29711 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 mm