Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).
Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.
Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur de la broche | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2754 € - 0,3142 € | 88 En stock |
Brun clair
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0682 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 22000 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,115 € - 0,1199 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,1215 € | 41952 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,1492 € | 37838 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1337 € | 18000 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1463 € | 47000 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 - 0.256 in
2.0 - 6.5 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1082 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.169 - 0.205 in
4.3 - 5.2 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1094 € | 17971 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 10172476 | 0,1239 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
|
| 0,1793 € - 0,2051 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1549 € | 2000 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 4857 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.197 - 0.236 in
5.0 - 6.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,1635 € | 5455 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1721 € | 99849 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1055 € | 242351 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 1828 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer