Menu  Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0911 € - 0,1215 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1193 € - 0,1404 € 61000 En stock
Noir
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0911 € - 0,1215 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1193 € - 0,1404 € 2922 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1387 € - 0,1621 € 147000 En stock
Noir
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1327 € - 0,1327 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1327 € - 0,1563 € 147577 En stock
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1549 € - 0,1721 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,108 € - 0,108 € 30347 En stock
Blanc
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1621 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1284 € - 0,1506 € 84834 En stock
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1736 € - 0,1936 € 89026 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1186 € - 0,1186 € 169536 En stock
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1136 € - 0,1337 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,082 € - 0,1093 € 53576 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,082 € - 0,1093 € 205910 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0951 € - 0,0951 € 2000 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1136 € - 0,1337 € 56674 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1678 € - 0,185 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Blanc

10172919

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Noir

10172940

Gamme de prix
0,1404 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
61000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10172902

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Blanc

10173091

Gamme de prix
0,1404 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
2922 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Noir

10173183

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
147000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10173220

Gamme de prix
0,1327 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Longueur de la broche
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Noir

10173169

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
147577 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Noir

10173206

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Longueur de la broche
    8.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Blanc

10173015

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Blanc

10173053

Gamme de prix
0,108 € - 0,108 €

Niveaux de stock
30347 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Noir

10173121

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Longueur de la broche
    14.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Noir

10173145

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
84834 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Noir

10173268

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
89026 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Longueur de la broche
    12.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Noir

10173107

Gamme de prix
0,1186 € - 0,1186 €

Niveaux de stock
169536 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6 Noir

10172643

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172704

Gamme de prix
0,1093 € - 0,082 €

Niveaux de stock
53576 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Noir

10172728

Gamme de prix
0,1093 € - 0,082 €

Niveaux de stock
205910 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Blanc

10172698

Gamme de prix
0,0951 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6 Blanc

10172650

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
56674 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Blanc

10173251

Gamme de prix
0,185 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Longueur de la broche
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm